Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04192-1010 |
04192-1212 |
04192-1214 |
04192-1616 |
04192-1618 |
04192-2020 |
04192-2022 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D (mm) | D1=filettatura | E1 (mm) | E2 (mm) | F (mm) | F (kN) | G (per cava a T) (mm) | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.20 € | 1 | 4 giorni | 15 | 30 | 12 | M10x80 | M10 | 15 | 30 | 8-32 | 13.9 | 10 | 80 | ||
44.60 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 14 | M12x100 | M12 | 21 | 40 | 10-40 | 20.2 | 12 | 100 | ||
44.60 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 14 | M12x100 | M12 | 21 | 40 | 10-38 | 20.2 | 14 | 100 | ||
62.16 € | 1 | 4 giorni | 25 | 50 | 18 | M16x125 | M16 | 26 | 45 | 13-49 | 37.8 | 16 | 125 | ||
64.65 € | 1 | 4 giorni | 25 | 50 | 18 | M16x125 | M16 | 26 | 45 | 13-46 | 37.8 | 18 | 125 | ||
101.11 € | 1 | 4 giorni | 30 | 60 | 22 | M20x160 | M20 | 30 | 60 | 16-65 | 58.8 | 20 | 160 | ||
101.11 € | 1 | 4 giorni | 30 | 60 | 22 | M20x160 | M20 | 30 | 60 | 16-65 | 58.8 | 22 | 160 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D(mm)
D1=filettatura
E1(mm)
E2(mm)
F(mm)
F(kN)
G (per cava a T)(mm)
L=lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali