Staffa di bloccaggio a gomito regolabile (04200) (Codici componente)

Staffa di bloccaggio a gomito regolabile (04200)
· Dispositivi di serraggio universali e flessibili

· Forma costruttiva compatta per serraggio in prossimità del pezzo

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Forma costruttiva compatta per serraggio in prossimità del pezzo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04200-10X12
04200-10X14
04200-10X16
04200-10X18
04200-20X12
04200-20X14
04200-20X16
04200-20X18
04200-30X12
04200-30X14
04200-30X16
04200-30X18
04200-40X12
04200-40X14
04200-40X16
04200-40X18
04200-50X12
04200-50X14
04200-50X16
04200-50X18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza fessura
(mm)
Campo di serraggio
(mm)
Misura

164.25 €

1 4 giorni 120-351

164.25 €

1 4 giorni 140-351

164.25 €

1 4 giorni 160-351

164.25 €

1 4 giorni 180-351

212.11 €

1 4 giorni 1225-852

212.11 €

1 4 giorni 1425-852

212.11 €

1 4 giorni 1625-852

212.11 €

1 4 giorni 1825-852

279.51 €

1 4 giorni 1280-1373

279.51 €

1 4 giorni 1480-1373

279.51 €

1 4 giorni 1680-1373

279.51 €

1 4 giorni 1880-1373

318.20 €

1 4 giorni 12125-2244

318.20 €

1 4 giorni 14125-2244

318.20 €

1 4 giorni 16125-2244

318.20 €

1 4 giorni 18125-2244

339.60 €

1 4 giorni 12160-3005

339.60 €

1 4 giorni 14160-3005

339.60 €

1 4 giorni 16160-3005

339.60 €

1 4 giorni 18160-3005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio

Supporto tecnico