Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04350-08 |
04350-10 |
04350-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | H1 max. (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza impugnatura (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.76 € | 1 | 4 giorni | 20 | M8 | 25 | 28 | 74 | 104±2 | 39 | 37 | 12 | 13 | ||
125.79 € | 1 | 4 giorni | 25 | M10 | 30 | 39 | 92 | 123±2 | 49 | 46 | 16 | 17 | ||
183.54 € | 1 | 4 giorni | 32 | M12 | 30 | 49 | 120 | 146±3 | 61 | 58 | 20 | 19 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Ossidato nero | Materiale dei componenti | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
H1 max.(mm)
H2(mm)
L=lunghezza impugnatura(mm)
L1(mm)
L2(mm)
S(mm)
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali