Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04370-06 |
04370-08 |
04370-10 |
04370-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | D=diametro (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | F max. (kN) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | R (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.26 € | 1 | 4 giorni | 11 | 16 | 6.5 | 11 | 10 | 4.8 | 42 | 20 | 6 | 10 | 9 | 20 | 30 | ||
39.12 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 8.5 | 15 | 12 | 8.8 | 52 | 25 | 8 | 12 | 12 | 25 | 50 | ||
60.28 € | 1 | 4 giorni | 17 | 25 | 10.5 | 18 | 14 | 13.9 | 66 | 32 | 10 | 16 | 14 | 32 | 60 | ||
115.74 € | 1 | 4 giorni | 20 | 32 | 12.5 | 20 | 17 | 20.2 | 83 | 40 | 12 | 20 | 18 | 40 | 80 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
D=diametro(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
F max.(kN)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
R(mm)
R1(mm)
R2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali