Gancio di serraggio con staffa di bloccaggio allungata Forma C (04370)

Gancio di serraggio con staffa di bloccaggio allungata Forma C (04370)
· Impiego flessibile

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

· Ingombro ridotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04370-406
04370-408
04370-410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
F max.
(kN)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)

43.75 €

1 4 giorni 916711104.542.522610.51030

53.05 €

1 4 giorni 12208.615126.552.525812.512.540

71.94 €

1 4 giorni 182510.6181411.866.5321016.51650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio
Forma C

Supporto tecnico