Gancio di serraggio con staffa di bloccaggio allungata Forma D (04370)

Gancio di serraggio con staffa di bloccaggio allungata Forma D (04370)
· Impiego flessibile

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

· Ingombro ridotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04370-506
04370-508
04370-510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
F max.
(kN)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)

43.95 €

1 4 giorni 9167104.542.52210.51030

53.43 €

1 4 giorni 12208.6126.552.52512.512.540

73.15 €

1 4 giorni 182510.61411.866.53216.51650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio
Forma D

Supporto tecnico