Staffa verticale con inserto di protezione (04370)

Staffa verticale con inserto di protezione (04370)
· Protezione ottimale contro i danni alle superfici di materiali sensibili

· Impiego flessibile

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

· Ingombro ridotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04370-206
04370-208
04370-210
04370-2106
04370-2108
04370-2110
04370-2112
04370-212
04370-306
04370-308
04370-310
04370-3106
04370-3108
04370-3110
04370-3112
04370-312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dei componenti Forma B
(mm)
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
F max.
(kN)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
R2
(mm)

39.61 €

1 4 giorni Resina acetalicaA11166.511104.84220610.592030

52.56 €

1 4 giorni Resina acetalicaA15208.515128.85225813.5122550

85.50 €

1 4 giorni Resina acetalicaA172510.5181411.666321017.5143260

45.68 €

1 4 giorni Resina acetalicaB11166.5-104.841.520-1092030

55.45 €

1 4 giorni Resina acetalicaB15208.5-128.851.525-13122550

85.74 €

1 4 giorni Resina acetalicaB172510.5-1411.665.532-17143260

155.43 €

1 4 giorni Resina acetalicaB203212.5-1718.882.540-21184080

154.48 €

1 4 giorni Resina acetalicaA203212.5201718.883401221184080

44.84 €

1 4 giorni PoliuretanoA11166.511104.84220610.592030

54.18 €

1 4 giorni PoliuretanoA15208.515128.85225813.5122550

85.70 €

1 4 giorni PoliuretanoA172510.5181411.666321017.5143260

49.61 €

1 4 giorni PoliuretanoB11166.5-104.841.520-1092030

59.78 €

1 4 giorni PoliuretanoB15208.5-128.851.525-13122550

87.34 €

1 4 giorni PoliuretanoB172510.5-1411.665.532-17143260

160.20 €

1 4 giorni PoliuretanoB203212.5-1718.882.540-21184080

156.04 €

1 4 giorni PoliuretanoA203212.5201718.883401221184080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio

Supporto tecnico