Morsetto a gancio con collare con griffa lunga B (04371)

Morsetto a gancio con collare con griffa lunga B (04371)
· Impiego flessibile

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

· Ingombro ridotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04371-606
04371-608
04371-610
04371-612
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(kN)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza filettatura
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

105.25 €

1 4 giorni 4.5M62056605310.5911820103017

105.25 €

1 4 giorni 4.5M82056605310.5911820103017

123.34 €

1 4 giorni 6.5M102572796712.51215102512.54019

151.30 €

1 4 giorni 11.8M123288968216.51817123016.55027

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio
Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito

Supporto tecnico