Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | C (mm) | D (mm) | D1=filettatura | F max. (kN) | H (gamma di serraggio) (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | R (mm) | SW (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.01 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | 22 | M8 | 7.9 | 35-45 | 6 | 14 | 2 | 7 | 19 | 20 | 22 | 20 | ||
76.53 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | 22 | M8 | 7.3 | 35-45 | 6 | 14 | 2 | 7 | 19 | 25 | 22 | 20 | ||
77.86 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | 22 | M8 | 6.7 | 35-45 | 6 | 14 | 2 | 7 | 19 | 30 | 22 | 20 | ||
77.86 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | 22 | M8 | 7.9 | 45-55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 20 | 22 | 20 | ||
78.55 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | 22 | M8 | 7.3 | 45-55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 25 | 22 | 20 | ||
79.29 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | 22 | M8 | 6.7 | 45-55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 30 | 22 | 20 | ||
91.48 € | 1 | 4 giorni | 18 | 40 | 32 | M12 | 13.5 | 50-65 | 10 | 27 | 11 | 10 | 30 | 40 | 36 | 45 | ||
95.44 € | 1 | 4 giorni | 18 | 40 | 32 | M12 | 12.6 | 50-65 | 10 | 29 | 11 | 12 | 30 | 50 | 36 | 45 | ||
97.97 € | 1 | 4 giorni | 18 | 40 | 32 | M12 | 11.7 | 50-65 | 10 | 29 | 11 | 12 | 30 | 60 | 36 | 45 | ||
102.26 € | 1 | 4 giorni | 18 | 40 | 32 | M12 | 13.5 | 65-80 | 25 | 27 | 11 | 10 | 30 | 40 | 36 | 45 | ||
107.68 € | 1 | 4 giorni | 18 | 40 | 32 | M12 | 12.6 | 65-80 | 25 | 29 | 11 | 12 | 30 | 50 | 36 | 45 | ||
109.77 € | 1 | 4 giorni | 18 | 40 | 32 | M12 | 11.7 | 65-80 | 25 | 29 | 11 | 12 | 30 | 60 | 36 | 45 | ||
111.37 € | 1 | 4 giorni | 22 | 40 | 36 | M16 | 13.4 | 50-65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 40 | 36 | 60 | ||
120.13 € | 1 | 4 giorni | 22 | 40 | 36 | M16 | 12.4 | 50-65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 50 | 36 | 60 | ||
126.84 € | 1 | 4 giorni | 22 | 40 | 36 | M16 | 12 | 50-65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 60 | 36 | 60 | ||
114.69 € | 1 | 4 giorni | 22 | 40 | 36 | M16 | 13.4 | 65-80 | 25 | 36 | 15 | 15 | 30 | 40 | 36 | 60 | ||
123.48 € | 1 | 4 giorni | 22 | 40 | 36 | M16 | 12.4 | 65-80 | 25 | 36 | 15 | 15 | 30 | 50 | 36 | 60 | ||
130.19 € | 1 | 4 giorni | 22 | 40 | 36 | M16 | 12 | 65-80 | 25 | 36 | 15 | 15 | 30 | 60 | 36 | 60 |
Loading...
Tipo | Corpo principale |
---|
Configura
Proprietà di base
B(mm)
C(mm)
D(mm)
D1=filettatura
F max.(kN)
H (gamma di serraggio)(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
R(mm)
SW(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali