Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04374-08 |
04374-10 |
04374-12 |
04374-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | F max. (kN) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | M (mm) | S (mm) | SW (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.46 € | 1 | 4 giorni | 38 | 26 | 19.5 | 12 | 6 | 6 | 2.5 | M8 | 6.4 | 20 | 28 | 17 | 62 | 47.5 | 25 | 18 | 50 | 10 | 4 | 6 | 30 | ||
131.45 € | 1 | 4 giorni | 48 | 31 | 22.5 | 14 | 7.5 | 9 | 3 | M10 | 8.4 | 24 | 34 | 18 | 74 | 57.5 | 30 | 21 | 64 | 12 | 5 | 8 | 50 | ||
165.79 € | 1 | 4 giorni | 55 | 36.5 | 26 | 16.5 | 9 | 10.5 | 3.5 | M12 | 10.5 | 28 | 40 | 20 | 87 | 67 | 35 | 24 | 75 | 15 | 5 | 10 | 60 | ||
253.26 € | 1 | 4 giorni | 65 | 43.5 | 31 | 19.5 | 10 | 16.5 | 4 | M16 | 12.8 | 34 | 48 | 24 | 112 | 87 | 45 | 32 | 88 | 20 | 5 | 14 | 120 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
F max.(kN)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
M(mm)
S(mm)
SW(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali