Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04379-040161 |
04379-060191 |
04379-08025 |
04379-10030 |
04379-12040 |
04379-16040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=spaziatura dei fori (mm) | B=larghezza (mm) | B1=larghezza (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2=diametro foro 2 (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.67 € | 1 | 4 giorni | 24 | 14 | 7.6 | 10 | 14 | 4.3 | 16 | 6 | 34 | - | No | 0.0241 | ||
42.24 € | 1 | 4 giorni | 28 | 16 | 8.5 | 12 | 16 | 5.3 | 19 | 8 | 40 | - | No | 0.0371 | ||
42.37 € | 1 | 4 giorni | 38 | 24 | 11.3 | 18 | 24 | 6.6 | 25 | 10 | 50 | 15 | - | 0.0880 | ||
51.45 € | 1 | 4 giorni | 45 | 28 | 13.4 | 20 | 28 | 9 | 30 | 12 | 60 | 20 | - | 0.1535 | ||
65.07 € | 1 | 4 giorni | 55 | 35 | 15 | 25 | 35 | 11 | 40 | 14 | 75 | 20 | - | 0.2948 | ||
83.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | 42 | 20.2 | 32 | 42 | 13.5 | 40 | 16 | 85 | 25 | - | 0.4056 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Ossidato nero | Colore principale | Nero | Forma | B |
Forma-Tipo | Quadrato | Denominazione | Sostegno per ganci di serraggio | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
A=spaziatura dei fori(mm)
B=larghezza(mm)
B1=larghezza(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2=diametro foro 2(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali