Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, DIN ISO 12240-4 (27627) (Codici componente)

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, DIN ISO 12240-4 (27627)
· Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi, temprato

· Guscio del cuscinetto con tessuto PTFE

· Privo di manutenzione

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27627-05
27627-06
27627-08
27627-051
27627-061
27627-081
27627-10
27627-12
27627-16
27627-20
27627-22
27627-101
27627-121
27627-161
27627-201
27627-221
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M Coefficiente di carico statico
(N)
Coefficiente di carico dinamico
(kN)
α
(deg)
Materiale principale Versione 2 A
(mm)
B
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1
(mm)
Carichi statici di base
(kN)
Carichi dinamici di base
(kN)

20.44 €

1 4 giorni [M5] M543007.513AcciaioFilettatura a destra331858611.112094.37.5

20.44 €

1 4 giorni [m6] M660009.313AcciaioFilettatura a destra3620696.7512.7221269.3

22.88 €

1 4 giorni [M8] M81100016.713AcciaioFilettatura a destra4224812915.8725151116.7

20.44 €

1 4 giorni [M5] M543007.513AcciaioFilettatura a sinistra331858611.112094.37.5

20.44 €

1 4 giorni [m6] M660009.313AcciaioFilettatura a sinistra3620696.7512.7221269.3

22.88 €

1 4 giorni [M8] M81100016.713AcciaioFilettatura a sinistra4224812915.8725151116.7

25.50 €

1 4 giorni [M10] M101740023.413AcciaioFilettatura a destra4828101410.519.05291517.423.4

32.09 €

1 4 giorni [M12] M12235003213AcciaioFilettatura a destra543212161222.22331923.532

46.51 €

1 4 giorni [M16] M163200052.715Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a destra664216211528.5740223252.7

61.71 €

1 4 giorni [M20] M20x1.54380078.115Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a destra785020251834.92472843.878.1

69.77 €

1 4 giorni [M22] M22x1.55260097.215Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a destra845422282038.1512652.697.2

26.73 €

1 4 giorni [M10] M101740023.413AcciaioFilettatura a sinistra4828101410.519.05291517.423.4

32.09 €

1 4 giorni [M12] M12235003213AcciaioFilettatura a sinistra543212161222.22331923.532

46.51 €

1 4 giorni [M16] M163200052.715Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a sinistra664216211528.5740223252.7

61.71 €

1 4 giorni [M20] M20x1.54380078.115Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a sinistra785020251834.92472843.878.1

69.77 €

1 4 giorni [M22] M22x1.55260097.215Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a sinistra845422282038.1512652.697.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetti teste a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale Galvanizzato

Supporto tecnico