Snodi angolari acciaio inox analoghi a DIN 71802 Forma CS con tappo di tenuta (27650) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27650-108051
27650-108052
27650-110061
27650-110062
27650-113081
27650-113082
27650-116101
27650-116102
27650-116121
27650-116122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M Versione 2 A
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

17.33 €

1 4 giorni [M5] M5Filettatura a sinistra2288M510.210.297

15.17 €

1 4 giorni [M5] M5Filettatura a destra2288M510.210.297

18.41 €

1 4 giorni [m6] M6Filettatura a sinistra251010M611.512.5118

17.26 €

1 4 giorni [m6] M6Filettatura a destra251010M611.512.5118

21.27 €

1 4 giorni [M8] M8Filettatura a sinistra301313M81416.51311

19.06 €

1 4 giorni [M8] M8Filettatura a destra301313M81416.51311

40.16 €

1 4 giorni [M10] M10Filettatura a sinistra351616M1015.5201613

37.15 €

1 4 giorni [M10] M10Filettatura a destra351616M1015.5201613

47.10 €

1 4 giorni [M12] M12Filettatura a sinistra351616M1215.5201613

39.25 €

1 4 giorni [M12] M12Filettatura a destra351616M1215.5201613

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetti teste a snodo Con cuscinetto testa a snodo Sferici di attacco a L Materiale corpo principale Acciaio inox
Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale Lucido Materiale dei componenti Neoprene
Forma CS Forma-Tipo Con serraggio di ritegno

Supporto tecnico