Teste articolate igubal®con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, simile a DIN ISO 12240-4 (27627) (Codici componente)

Teste articolate igubal®con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, simile a DIN ISO 12240-4 (27627)
· Resistenza a fatica molto elevata

· Ideale per movimenti rotanti, oscillanti e lineari

· Insensibile allo sporco e resistente alla corrosione e ai prodotti chimici

· Privo di manutenzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27627-105
27627-1051
27627-106
27627-1061
27627-108
27627-1081
27627-110
27627-1101
27627-110125
27627-1101251
27627-112
27627-1121
27627-112125
27627-1121251
27627-114
27627-1141
27627-116
27627-1161
27627-116150
27627-1161501
27627-118150
27627-1181501
27627-120
27627-1201
27627-120150
27627-1201501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M α
(deg)
Versione 2 A
(mm)
B
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Massimo sforzo di trazione statico a lungo termine
(N)
Massimo sforzo di trazione statico a breve termine
(N)
Massima sollecitazione trasversale a lungo termine
(N)
Massima sollecitazione trasversale a breve termine
(N)

7.22 €

1 4 giorni [M5] M515Filettatura a destra331858611.1194008004080

7.22 €

1 4 giorni [M5] M515Filettatura a sinistra331858611.1194008004080

7.29 €

1 4 giorni [m6] M614.5Filettatura a destra362069712.721500100050100

7.29 €

1 4 giorni [m6] M614.5Filettatura a sinistra362069712.721500100050100

7.42 €

1 4 giorni [M8] M812.5Filettatura a destra4224812915.8258501700100200

7.42 €

1 4 giorni [M8] M812.5Filettatura a sinistra4224812915.8258501700100200

8.25 €

1 4 giorni [M10] M1012.5Filettatura a destra4830101410.5192812502500150300

8.25 €

1 4 giorni [M10] M1012.5Filettatura a sinistra4830101410.5192812502500150300

8.25 €

1 4 giorni [M10] M10x1.2512.5Filettatura a destra4830101410.5192812502500150300

8.25 €

1 4 giorni [M10] M10x1.2512.5Filettatura a sinistra4830101410.5192812502500150300

9.73 €

1 4 giorni [M12] M1212.5Filettatura a destra543412161222.23213502700200400

9.73 €

1 4 giorni [M12] M1212.5Filettatura a sinistra543412161222.23213502700200400

9.73 €

1 4 giorni [M12] M12x1.2512.5Filettatura a destra543412161222.23213502700200400

9.73 €

1 4 giorni [M12] M12x1.2512.5Filettatura a sinistra543412161222.23213502700200400

11.10 €

1 4 giorni [M14] M1412.5Filettatura a destra6138141913.525.253617003400350700

11.10 €

1 4 giorni [M14] M1412.5Filettatura a sinistra6138141913.525.253617003400350700

12.46 €

1 4 giorni [M16] M1611.5Filettatura a destra664216211528.33719503900400800

12.46 €

1 4 giorni [M16] M1611.5Filettatura a sinistra664216211528.33719503900400800

12.46 €

1 4 giorni [M16] M16x1.511.5Filettatura a destra664216211528.33719503900400800

12.46 €

1 4 giorni [M16] M16x1.511.5Filettatura a sinistra664216211528.33719503900400800

14.89 €

1 4 giorni [M18] M18x1.511.5Filettatura a destra7246182316.531.3541210042005001000

14.89 €

1 4 giorni [M18] M18x1.511.5Filettatura a sinistra7246182316.531.3541210042005001000

17.33 €

1 4 giorni [M20] M2011.5Filettatura a destra785020251834.945300060006501300

17.33 €

1 4 giorni [M20] M2011.5Filettatura a sinistra785020251834.945300060006501300

17.33 €

1 4 giorni [M20] M20x1.511.5Filettatura a destra785020251834.945300060006501300

17.33 €

1 4 giorni [M20] M20x1.511.5Filettatura a sinistra785020251834.945300060006501300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetti teste a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale principale IGUMID®
Materiale dei componenti Iglidur®

Supporto tecnico