Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, DIN ISO 12240-4 (27628) (Codici componente)

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, DIN ISO 12240-4 (27628)
· Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi, temprato

· Guscio del cuscinetto con tessuto PTFE

· Privo di manutenzione

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27628-05
27628-06
27628-08
27628-051
27628-061
27628-081
27628-10
27628-12
27628-16
27628-20
27628-22
27628-101
27628-10125
27628-101251
27628-121
27628-12125
27628-121251
27628-161
27628-1615
27628-16151
27628-201
27628-221
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M Coefficiente di carico statico
(N)
Coefficiente di carico dinamico
(kN)
α
(deg)
Materiale principale Versione 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Carichi statici di base
(kN)
Carichi dinamici di base
(kN)

21.00 €

1 4 giorni [M5] M580007.513AcciaioFilettatura a destra2718459118611.111010987.5

21.00 €

1 4 giorni [m6] M689009.313AcciaioFilettatura a destra302056101396.7512.71210118.99.3

23.53 €

1 4 giorni [M8] M81410016.713AcciaioFilettatura a destra36245812.51612915.8716121314.116.7

21.00 €

1 4 giorni [M5] M580007.513AcciaioFilettatura a sinistra2718459118611.111010987.5

21.00 €

1 4 giorni [m6] M689009.313AcciaioFilettatura a sinistra302056101396.7512.71210118.99.3

23.53 €

1 4 giorni [M8] M81410016.713AcciaioFilettatura a sinistra36245812.51612915.8716121314.116.7

26.22 €

1 4 giorni [M10] M101930023.413AcciaioFilettatura a destra43286.51015191410.519.0520151719.323.4

32.97 €

1 4 giorni [M12] M12235003213AcciaioFilettatura a destra50326.51217.522161222.2222161923.532

47.82 €

1 4 giorni [M16] M163200052.715Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a destra64428162227211528.572822223252.7

63.42 €

1 4 giorni [M20] M20x1.54380078.115Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a destra7750102027.534251834.9233263243.878.1

71.73 €

1 4 giorni [M22] M22x1.55260097.215Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a destra845412223037282038.137263252.697.2

26.22 €

1 4 giorni [M10] M101930023.413AcciaioFilettatura a sinistra43286.51015191410.519.0520151719.323.4

27.60 €

1 4 giorni [M10] M10x1.251930023.413AcciaioFilettatura a destra43286.51015191410.519.0520151719.323.4

27.60 €

1 4 giorni [M10] M10x1.251930023.413AcciaioFilettatura a sinistra43286.51015191410.519.0520151719.323.4

32.97 €

1 4 giorni [M12] M12235003213AcciaioFilettatura a sinistra50326.51217.522161222.2222161923.532

34.72 €

1 4 giorni [M12] M12x1.25235003213AcciaioFilettatura a destra50326.51217.522161222.2222161923.532

34.72 €

1 4 giorni [M12] M12x1.25235003213AcciaioFilettatura a sinistra50326.51217.522161222.2222161923.532

47.82 €

1 4 giorni [M16] M163200052.715Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a sinistra64428162227211528.572822223252.7

50.33 €

1 4 giorni [M16] M16x1.53200052.715Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a destra64428162227211528.572822223252.7

50.33 €

1 4 giorni [M16] M16x1.53200052.715Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a sinistra64428162227211528.572822223252.7

63.42 €

1 4 giorni [M20] M20x1.54380078.115Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a sinistra7750102027.534251834.9233263243.878.1

71.73 €

1 4 giorni [M22] M22x1.55260097.215Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a sinistra845412223037282038.137263252.697.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetti teste a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale Galvanizzato Materiale dei componenti Acciaio per cuscinetti a sfera

Supporto tecnico