Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4 (27629)

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4 (27629)
· Snodo a sfera temprato

· Cuscinetto radente privo di manutenzione

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27629-05
27629-06
27629-08
27629-051
27629-061
27629-081
27629-10
27629-12
27629-16
27629-20
27629-22
27629-101
27629-121
27629-161
27629-201
27629-221
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M Coefficiente di carico statico
(N)
Coefficiente di carico dinamico
(kN)
α
(deg)
Versione 2 A
(mm)
B
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1
(mm)
Carichi statici di base
(kN)
Carichi dinamici di base
(kN)

36.10 €

1 4 giorni [M5] M562007.513Filettatura a destra331858611.112096.27.5

36.10 €

1 4 giorni [m6] M688009.313Filettatura a destra3620696.7512.722128.89.3

40.21 €

1 4 giorni [M8] M81610016.713Filettatura a destra4224812915.87251516.116.7

36.10 €

1 4 giorni [M5] M562007.513Filettatura a sinistra331858611.112096.27.5

36.10 €

1 4 giorni [m6] M688009.313Filettatura a sinistra3620696.7512.722128.89.3

40.21 €

1 4 giorni [M8] M81610016.713Filettatura a sinistra4224812915.87251516.116.7

44.95 €

1 4 giorni [M10] M102550023.413Filettatura a destra4828101410.519.05291525.523.4

54.91 €

1 4 giorni [M12] M12345003213Filettatura a destra543212161222.22331934.532

81.64 €

1 4 giorni [M16] M166060052.715Filettatura a destra664216211528.57402260.652.7

108.65 €

1 4 giorni [M20] M20x1.58310078.115Filettatura a destra785020251834.92472883.178.1

123.05 €

1 4 giorni [M22] M22x1.59970097.215Filettatura a destra845422282038.1512699.797.2

44.95 €

1 4 giorni [M10] M102550023.413Filettatura a sinistra4828101410.519.05291525.523.4

54.91 €

1 4 giorni [M12] M12345003213Filettatura a sinistra543212161222.22331934.532

81.64 €

1 4 giorni [M16] M166060052.715Filettatura a sinistra664216211528.57402260.652.7

108.65 €

1 4 giorni [M20] M20x1.58310078.115Filettatura a sinistra785020251834.92472883.178.1

123.05 €

1 4 giorni [M22] M22x1.59970097.215Filettatura a sinistra845422282038.1512699.797.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetti teste a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale Acciaio inox
Corpo con finitura superficiale Lucidato Materiale dei componenti Acciaio inox

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico