Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto, DIN ISO 12240-4 (27631) (Codici componente)

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto, DIN ISO 12240-4 (27631)
· Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi, temprato

· Cuscinetto radente privo di manutenzione

· Salvaspazio

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27631-06
27631-08
27631-061
27631-081
27631-10
27631-12
27631-16
27631-20
27631-101
27631-121
27631-161
27631-201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M Coefficiente di carico statico
(N)
Coefficiente di carico dinamico
(kN)
α
(deg)
Materiale principale Versione 2 A
(mm)
B
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1
(mm)
Carichi statici di base
(kN)
Carichi dinamici di base
(kN)

20.82 €

1 4 giorni [m6] M682003.612AcciaioFilettatura a destra36206 -0.00864.41018118.23.6

22.69 €

1 4 giorni [M8] M8129005.812AcciaioFilettatura a destra42248 -0.0088613221212.95.8

20.82 €

1 4 giorni [m6] M682003.612Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a sinistra36206 -0.00864.41018118.23.6

22.69 €

1 4 giorni [M8] M8129005.812AcciaioFilettatura a sinistra42248 -0.0088613221212.95.8

26.39 €

1 4 giorni [M10] M10176008.612AcciaioFilettatura a destra482810 -0.0089716261517.68.6

31.16 €

1 4 giorni [M12] M122450011.48Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a destra543412 -0.00810818281524.511.4

48.63 €

1 4 giorni [M16] M1645000228Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a destra694617 -0.00814112536234522

58.55 €

1 4 giorni [M20] M20x1.56000031.58Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a destra785320 -0.01016132943256031.5

26.39 €

1 4 giorni [M10] M10176008.612AcciaioFilettatura a sinistra482810 -0.0089716261517.68.6

31.16 €

1 4 giorni [M12] M122450011.48Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a sinistra543412 -0.00810818281524.511.4

48.63 €

1 4 giorni [M16] M1645000228Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a sinistra694617 -0.00814112536234522

58.55 €

1 4 giorni [M20] M20x1.56000031.58Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a sinistra785320 -0.01016132943256031.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetti teste a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale Galvanizzato Materiale dei componenti Acciaio per cuscinetti a sfera

Supporto tecnico