Snodi angolari DIN 71802 Forma C (27650) (Codici componente)

Snodi angolari DIN 71802 Forma C (27650)
· Consentono la trasmissione e il rinvio di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto

· Acciaio o acciaio inox

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27650-0805
27650-080501
27650-1006
27650-100601
27650-1308
27650-130801
27650-1610
27650-161001
27650-1612
27650-161201
27650-1914
27650-1916
27650-191401
27650-191601
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M Versione 2 A
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

1.88 €

1 4 giorni [M5] M5Filettatura a destra2288M510.210.297

2.35 €

1 4 giorni [M5] M5Filettatura a sinistra2288M510.210.297

2.21 €

1 4 giorni [m6] M6Filettatura a destra251010M611.512.5118

2.55 €

1 4 giorni [m6] M6Filettatura a sinistra251010M611.512.5118

2.99 €

1 4 giorni [M8] M8Filettatura a destra301313M81416.51311

3.44 €

1 4 giorni [M8] M8Filettatura a sinistra301313M81416.51311

4.47 €

1 4 giorni [M10] M10Filettatura a destra351616M1015.5201613

5.55 €

1 4 giorni [M10] M10Filettatura a sinistra351616M1015.5201613

5.13 €

1 4 giorni [M12] M12Filettatura a destra351616M1215.5201613

6.22 €

1 4 giorni [M12] M12Filettatura a sinistra351616M1215.5201613

9.98 €

1 4 giorni [M14] M14x1.5Filettatura a destra451922M14x1.521.5282016

13.14 €

1 4 giorni [M16] M16Filettatura a destra451922M1621.5282016

12.09 €

1 4 giorni [M14] M14x1.5Filettatura a sinistra451922M14x1.521.5282016

14.52 €

1 4 giorni [M16] M16Filettatura a sinistra451922M1621.5282016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetti teste a snodo Con cuscinetto testa a snodo Sferici di attacco a L Materiale corpo principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale Zincato e passivato Forma C Forma-Tipo Senza fascetta serracavo

Supporto tecnico