Snodi angolari DIN 71802 Forma CS (27650) (Codici componente)

Snodi angolari DIN 71802 Forma CS (27650)
· Consentono la trasmissione e il rinvio di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto

· Acciaio o acciaio inox

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27650-080351
27650-08051
27650-08052
27650-080511
27650-080521
27650-10061
27650-10062
27650-100611
27650-100621
27650-13081
27650-13082
27650-130811
27650-130821
27650-16101
27650-16102
27650-161011
27650-16121
27650-161021
27650-16122
27650-161211
27650-161221
27650-19141
27650-19161
27650-191411
27650-191611
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Filettatura M Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Versione 2 A
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

3.59 €

1 4 giorni Acciaio[M3] M3.5-Zincato e passivatoFilettatura a destra1888M4810.297

2.15 €

1 4 giorni Acciaio[M5] M5-Zincato e passivatoFilettatura a destra2288M510.210.297

15.06 €

1 4 giorni Acciaio inox[M5] M51.4305LucidoFilettatura a destra2288M510.210.297

2.51 €

1 4 giorni Acciaio[M5] M5-Zincato e passivatoFilettatura a sinistra2288M510.210.297

15.51 €

1 4 giorni Acciaio inox[M5] M51.4305LucidoFilettatura a sinistra2288M510.210.297

2.42 €

1 4 giorni Acciaio[m6] M6-Zincato e passivatoFilettatura a destra251010M611.512.5118

16.88 €

1 4 giorni Acciaio inox[m6] M61.4305LucidoFilettatura a destra251010M611.512.5118

2.82 €

1 4 giorni Acciaio[m6] M6-Zincato e passivatoFilettatura a sinistra251010M611.512.5118

17.72 €

1 4 giorni Acciaio inox[m6] M61.4305LucidoFilettatura a sinistra251010M611.512.5118

3.19 €

1 4 giorni Acciaio[M8] M8-Zincato e passivatoFilettatura a destra301313M81416.51311

17.84 €

1 4 giorni Acciaio inox[M8] M81.4305LucidoFilettatura a destra301313M81416.51311

3.67 €

1 4 giorni Acciaio[M8] M8-Zincato e passivatoFilettatura a sinistra301313M81416.51311

18.75 €

1 4 giorni Acciaio inox[M8] M81.4305LucidoFilettatura a sinistra301313M81416.51311

4.68 €

1 4 giorni Acciaio[M10] M10-Zincato e passivatoFilettatura a destra351616M1015.5201613

31.99 €

1 4 giorni Acciaio inox[M10] M101.4305LucidoFilettatura a destra351616M1015.5201613

5.88 €

1 4 giorni Acciaio[M10] M10-Zincato e passivatoFilettatura a sinistra351616M1015.5201613

5.41 €

1 4 giorni Acciaio[M12] M12-Zincato e passivatoFilettatura a destra351616M1215.5201613

33.59 €

1 4 giorni Acciaio inox[M10] M101.4305LucidoFilettatura a sinistra351616M1015.5201613

33.92 €

1 4 giorni Acciaio inox[M12] M121.4305LucidoFilettatura a destra351616M1215.5201613

6.36 €

1 4 giorni Acciaio[M12] M12-Zincato e passivatoFilettatura a sinistra351616M1215.5201613

35.62 €

1 4 giorni Acciaio inox[M12] M121.4305LucidoFilettatura a sinistra351616M1215.5201613

10.39 €

1 4 giorni Acciaio[M14] M14x1.5-Zincato e passivatoFilettatura a destra451922M14x1.521.5282016

13.70 €

1 4 giorni Acciaio[M16] M16-Zincato e passivatoFilettatura a destra451922M1621.5282016

12.59 €

1 4 giorni Acciaio[M14] M14x1.5-Zincato e passivatoFilettatura a sinistra451922M14x1.521.5282016

15.01 €

1 4 giorni Acciaio[M16] M16-Zincato e passivatoFilettatura a sinistra451922M1621.5282016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetti teste a snodo Con cuscinetto testa a snodo Sferici di attacco a L Forma CS
Forma-Tipo Con serraggio di ritegno

Supporto tecnico