Sedi per snodi angolari DIN 71805 Forma B (27655) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27655-080351
27655-08051
27655-10061
27655-13081
27655-16101
27655-16121
27655-19141
27655-19161
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M A
(mm)
D1=pan
(mm)
D3
(mm)
E
(mm)

1.93 €

1 4 giorni [M3] M3.518888

0.90 €

1 4 giorni [M5] M5228810.2

1.13 €

1 4 giorni [m6] M625101011.5

1.59 €

1 4 giorni [M8] M830131314

2.46 €

1 4 giorni [M10] M1035161615.5

2.57 €

1 4 giorni [M12] M1235161615.5

5.93 €

1 4 giorni [M14] M14x1.545192221.5

7.58 €

1 4 giorni [M16] M1645192221.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetti teste a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale Zincato e passivato Forma B

Supporto tecnico