Snodi assiali simili a DIN 71802 (27665)

Snodi assiali simili a DIN 71802 (27665)
· Per la trasmissione di sequenze di movimenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +110 °C

· Modello in acciaio inox: protetto contro la polvere e lo sporco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27665-08
27665-10
27665-13
27665-16
27665-19
27665-108
27665-110
27665-113
27665-116
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Filettatura M Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Materiale dei componenti A
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
L3
(mm)
LA
(mm)
Forza di estrazione F
(N)

6.54 €

1 4 giorni Acciaio[M5] M5-Zincato e passivato-22810.2919.230

6.73 €

1 4 giorni Acciaio[m6] M6-Zincato e passivato-251011.51123.540

10.07 €

1 4 giorni Acciaio[M8] M8-Zincato e passivato-3013141329.560

12.83 €

1 4 giorni Acciaio[M10] M10-Zincato e passivato-351615.5163680

18.06 €

1 4 giorni Acciaio[M14] M14x1.5-Zincato e passivato-451921.52048100

21.17 €

1 4 giorni Acciaio inox[M5] M51.4305LucidoPTFE22810.2919.230

21.90 €

1 4 giorni Acciaio inox[m6] M61.4305LucidoPTFE251011.51123.540

30.19 €

1 4 giorni Acciaio inox[M8] M81.4305LucidoPTFE3013141329.560

41.66 €

1 4 giorni Acciaio inox[M10] M101.4305LucidoPTFE351615.5163680

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetti teste a snodo Con cuscinetto testa a snodo Snodi sferici dritti

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico