Tenditore piatto acciaio per cave a T (04571-10)

Tenditore piatto acciaio per cave a T (04571-10)
· Effetto discendente

· Altezza ridotta

· Serraggio rapido

· Elevate forze di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04571-10-10
04571-10-12
04571-10-14
04571-10-16
04571-10-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Larghezza scanalatura
(mm)

491.28 €

1 4 giorni 184610

491.28 €

1 4 giorni 184812

556.14 €

1 4 giorni 225214

565.80 €

1 4 giorni 254816

579.60 €

1 4 giorni 254818

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale dei componenti Acciaio per molle
Corpo con finitura superficiale Temprato B1(mm) 20 H=altezza(mm) 10.5
H1(mm) 7.5 H2(mm) 5 L1(mm) 25
L2(mm) 15 SW(mm) 4 F(kN) 4
Coppia di serraggio(Nm) 9

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico