Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, Forma B, senza perno di posizionamento (04472)

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, Forma B, senza perno di posizionamento (04472)
· Design compatto e piatto

· Serraggio facile e veloce dei componenti

· Struttura robusta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04472-10400
04472-10600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(N)
Corsa S
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D=diametro alesaggio
(mm)
H=altezza
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

115.51 €

1 4 giorni 4000145388365.21063533.530.515610

137.77 €

1 4 giorni 60002706012558.2159575046221027

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Forza di bloccaggio(N) 3000 o sup. Materiale Acciaio Tipo Corpo principale
Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale Ossidato nero Colore principale Nero
Forma B Forma-Tipo Senza tassello

Supporto tecnico