Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio e battuta (04521)

Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio e battuta (04521)
· Utilizzabile direttamente su tavole macchina

· Con effetto discendente

· Serraggio che non danneggia i materiali

· Serraggio multiplo

· Possibilità di serraggio dell'elemento grezzo e dell'elemento finito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04521-08
04521-10
04521-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(N)
B
(mm)
D=filettatura
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3 max.
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
S
(mm)
S1 (viaggiare)
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

93.41 €

1 4 giorni 890019M812.715.76.421.443.225.4191.51.65728

110.47 €

1 4 giorni 1780025.4M1011.415.49.724.55433.525.41.827888

230.78 €

1 4 giorni 2670038.1M1225.531.513437550.8382.052.51012135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Forza di bloccaggio(N) 3000 o sup. Materiale Acciaio Tipo Corpo principale

Supporto tecnico