Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio con appoggio mobile (04444) (04444-08)

Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio con appoggio mobile (04444) 04444-08

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 04444-08

Marca: NORELEM

Prezzo: 114.75

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Forza di serraggio: 8900 N

Vite di fissaggio adatta: M8

B: 19 mm

B1: 8.4 mm

B2: 13.4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

04444-08

Codice componente
04444-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(N)
Vite di fissaggio adatta B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
G
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
SW
(mm)
Foro lungo Coppia di serraggio max
(Nm)

114.75 €

1 4 giorni 8900M8198.413.45.315.911.684 -0.0136.663.52113.56.31.27Chiuso28

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Forza di bloccaggio(N) 3000 o sup. Materiale Acciaio Tipo Corpo principale

Si trova sulla pagina di Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio con appoggio mobile (04444), il codice articolo è il seguente: 04444-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04444-08.

Tipologia prodotto

Codice componente
04444-12
04444-16
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(N)
Vite di fissaggio adatta B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
G
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
SW
(mm)
Foro lungo Coppia di serraggio max
(Nm)

128.42 €

1 4 giorni 17800M1228.51319.89.515.912.192 -0.0136.995.142.712.77.128Chiuso88

361.16 €

1 4 giorni 26700M16381724.812.74135.001 -0.0132110746.3-8.32.512Aperto135

Supporto tecnico