Codice articolo del costruttore: 04439-00
Marca: NORELEM
Prezzo: 91.47 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B=larghezza cava a T: Senza chiave a fessura mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04439-00
Max. Forza di bloccaggio(N) | 3000 o sup. | Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale |
---|---|---|---|---|---|
Forza di serraggio(N) | 18000 |
Si trova sulla pagina di Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio (04439), il codice articolo è il seguente: 04439-00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04439-00.
Configura
Proprietà di base
B=larghezza cava a T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
04439-14 |
04439-16 |
04439-18 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=larghezza cava a T (mm) |
---|---|---|---|---|---|
106.20 € | 1 | 4 giorni | 14 | ||
106.20 € | 1 | 4 giorni | 16 | ||
113.67 € | 1 | 4 giorni | 18 |