Staffa di fissaggio laterale con eccentrico (04515)

Staffa di fissaggio laterale con eccentrico (04515)
· Design compatto

· Serraggio facile e veloce dei componenti

· Struttura robusta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04515-081
04515-101
04515-121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
SW1
(mm)
Corsa S
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

133.31 €

1 4 giorni 3210M8232087154428.526.519643.545

148.50 €

1 4 giorni 4012M1029251091654353324855.555

166.47 €

1 4 giorni 4614M1235301211176239.537.527105.5770

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Colore principale Nero Corpo con finitura superficiale Ossidato nero

Supporto tecnico