Dispositivo di serraggio laterale, Forma A (04579)

Dispositivo di serraggio laterale, Forma A (04579)
· Superficie di fissaggio rettificata

· La forza di trazione impedisce il sollevamento del pezzo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04579-0900
04579-1400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2=filettatura H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
SW1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Corsa S
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

222.66 €

1 4 giorni 7560451530M46.6M4x6322718181885210482014319863925

292.52 €

1 4 giorni 10080602040M58.6M5x8403322222210691363261942410841450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Colore principale Nero Corpo con finitura superficiale Ossidato nero

Supporto tecnico