Codice articolo del costruttore: 07680-01-08
Marca: NORELEM
Prezzo: 7.26 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Misura nominale vite (M): 8
D2: 20 mm
D3: 36 mm
D4: 20 mm
E: 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07680-01-08
Materiale | Acciaio inox | Profilo punta | Estremità arrotondata | Standard tecnico | DIN |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Lucido | Codice acciaio | 1.4401 |
Si trova sulla pagina di Golfari maschio simili a DIN 580 (07680-01), il codice articolo è il seguente: 07680-01-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07680-01-08.
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
H(mm)
L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07680-01-10 |
07680-01-12 |
07680-01-16 |
07680-01-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | H (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.83 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 17 | ||
14.82 € | 1 | 4 giorni | 12 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 20.5 | ||
23.07 € | 1 | 4 giorni | 16 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 27 | ||
33.56 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 30 |