Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Materiale | Corpo con finitura superficiale | Codice acciaio | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | Massimo F1 (kN) | F2 massimo (kN) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | Carico consentito (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | Galvanizzato | 1.1141 | 20 | 36 | 20 | 6 | 1.4 | 0.95 | 36 | 8 | 13 | 10 | 96.9 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | Lucido | 1.1141 | 20 | 36 | 20 | 6 | 1.4 | 0.95 | 36 | 8 | 13 | 10 | 96.9 | ||
1.93 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Galvanizzato | 1.1141 | 25 | 45 | 25 | 8 | 2.3 | 1.7 | 45 | 10 | 17 | 12 | 173.4 | ||
2.61 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio | Galvanizzato | 1.1141 | 30 | 54 | 30 | 10 | 3.4 | 2.4 | 53 | 12 | 20.5 | 14 | 244.8 | ||
3.86 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio | Galvanizzato | 1.1141 | 35 | 63 | 35 | 12 | 7 | 5 | 62 | 14 | 27 | 16 | 510 | ||
5.20 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio | Galvanizzato | 1.1141 | 40 | 72 | 40 | 14 | 12 | 8.3 | 71 | 16 | 30 | 19 | 846.6 | ||
10.01 € | 1 | 4 giorni | 24 | Acciaio | Galvanizzato | 1.1141 | 50 | 90 | 50 | 18 | 18 | 12.7 | 90 | 20 | 36 | 24 | 1295.4 | ||
1.93 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Lucido | 1.1141 | 25 | 45 | 25 | 8 | 2.3 | 1.7 | 45 | 10 | 17 | 12 | 173.4 | ||
2.61 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio | Lucido | 1.1141 | 30 | 54 | 30 | 10 | 3.4 | 2.4 | 53 | 12 | 20.5 | 14 | 244.8 | ||
3.86 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio | Lucido | 1.1141 | 35 | 63 | 35 | 12 | 7 | 5 | 62 | 14 | 27 | 16 | 510 | ||
5.20 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio | Lucido | 1.1141 | 40 | 72 | 40 | 14 | 12 | 8.3 | 71 | 16 | 30 | 19 | 846.6 | ||
10.01 € | 1 | 4 giorni | 24 | Acciaio | Lucido | 1.1141 | 50 | 90 | 50 | 18 | 18 | 12.7 | 90 | 20 | 36 | 24 | 1295.4 | ||
4.98 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio inox | - | 1.4301 | 20 | 36 | 20 | 6 | 1.4 | 0.95 | 36 | 8 | 13 | 10 | 96.9 | ||
7.98 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 1.4301 | 25 | 45 | 25 | 8 | 2.3 | 1.7 | 45 | 10 | 17 | 12 | 173.4 | ||
11.61 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | - | 1.4301 | 30 | 54 | 30 | 10 | 3.4 | 2.4 | 53 | 12 | 20.5 | 14 | 244.8 | ||
16.52 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio inox | - | 1.4301 | 35 | 63 | 35 | 12 | 7 | 5 | 62 | 14 | 27 | 16 | 510 | ||
25.60 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio inox | - | 1.4301 | 40 | 72 | 40 | 14 | 12 | 8.3 | 71 | 16 | 30 | 19 | 846.6 | ||
45.36 € | 1 | 4 giorni | 24 | Acciaio inox | - | 1.4301 | 50 | 90 | 50 | 18 | 18 | 12.7 | 90 | 20 | 36 | 24 | 1295.4 | ||
7.05 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio inox | - | 1.4401 | 20 | 36 | 20 | 6 | 1.4 | 0.95 | 36 | 8 | 13 | 10 | 96.9 | ||
9.67 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 1.4401 | 25 | 45 | 25 | 8 | 2.3 | 1.7 | 45 | 10 | 17 | 12 | 173.4 | ||
15.97 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | - | 1.4401 | 30 | 54 | 30 | 10 | 3.4 | 2.4 | 53 | 12 | 20.5 | 14 | 244.8 | ||
25.65 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio inox | - | 1.4401 | 35 | 63 | 35 | 12 | 7 | 5 | 62 | 14 | 27 | 16 | 510 | ||
33.18 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio inox | - | 1.4401 | 40 | 72 | 40 | 14 | 12 | 8.3 | 71 | 16 | 30 | 19 | 846.6 | ||
70.13 € | 1 | 4 giorni | 24 | Acciaio inox | - | 1.4401 | 50 | 90 | 50 | 18 | 18 | 12.7 | 90 | 20 | 36 | 24 | 1295.4 |
Loading...
Profilo punta | Estremità arrotondata | Standard tecnico | DIN |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Materiale
Corpo con finitura superficiale
Codice acciaio
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
Massimo F1(kN)
F2 massimo(kN)
H(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
Carico consentito(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali