Codice articolo del costruttore: 07181-0650
Marca: NORELEM
Prezzo: 3.91 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Misura nominale vite (M): 6
Lunghezza L (mm): 50
Materiale: Acciaio
Classe di resistenza (acciaio): 8.8
Corpo con finitura superficiale: Ossidato nero
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07181-0650
Codice componente
|
---|
07181-0650 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Classe di resistenza (acciaio) | Corpo con finitura superficiale | Codice acciaio | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 massimo (mm) | R (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 | 4 giorni | 6 | 50 | Acciaio | 8.8 | Ossidato nero | - | 6 | 14 | 14 | 4 | 7 |
Loading...
Profilo punta | Estremità arrotondata | Standard tecnico | DIN | Forma | B |
---|
Si trova sulla pagina di Tiranti ad occhio DIN 444 Forma B con filettatura lunga (07181), il codice articolo è il seguente: 07181-0650.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07181-0650.
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Classe di resistenza (acciaio)
Corpo con finitura superficiale
D2(mm)
D3(mm)
L1 massimo(mm)
R(mm)
S(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07181-0660 |
07181-0670 |
07181-0680 |
07181-08100 |
07181-0850 |
07181-0860 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Classe di resistenza (acciaio) | Corpo con finitura superficiale | Codice acciaio | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 massimo (mm) | R (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.35 € | 1 | 4 giorni | 6 | 60 | Acciaio | 8.8 | Ossidato nero | - | 6 | 14 | 14 | 4 | 7 | ||
4.69 € | 1 | 4 giorni | 6 | 70 | Acciaio | 8.8 | Ossidato nero | - | 6 | 14 | 14 | 4 | 7 | ||
5.05 € | 1 | 4 giorni | 6 | 80 | Acciaio | 8.8 | Ossidato nero | - | 6 | 14 | 14 | 4 | 7 | ||
6.27 € | 1 | 4 giorni | 8 | 100 | Acciaio | 8.8 | Ossidato nero | - | 8 | 18 | 16 | 4 | 9 | ||
4.60 € | 1 | 4 giorni | 8 | 50 | Acciaio | 8.8 | Ossidato nero | - | 8 | 18 | 16 | 4 | 9 | ||
4.89 € | 1 | 4 giorni | 8 | 60 | Acciaio | 8.8 | Ossidato nero | - | 8 | 18 | 16 | 4 | 9 |