Mandrini di serraggio in acciaio con leva eccentrica (03157-15)

Mandrini di serraggio in acciaio con leva eccentrica (03157-15)
· Giunzione di due componenti senza bisogno di attrezzi

· Design compatto e forze di serraggio elevate

· Centraggio ottimale dei componenti da connettere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03157-15-1001
03157-15-1004
03157-15-1202
03157-15-1205
03157-15-1403
03157-15-1406
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Misura A
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1=altezza
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Forza manuale FH
(N)
Forza di tenuta F
(kN)

28.94 €

1 4 giorni Nero936.241.714.410129132510.4901.35

28.94 €

1 4 giorni Rosso936.241.714.410129132510.4901.35

31.56 €

1 4 giorni Nero052.359.1181215.411.2173012.61003

31.56 €

1 4 giorni Rosso052.359.1181215.411.2173012.61003

33.67 €

1 4 giorni Nero170.479.221.51418.114.5223514.71203.3

33.67 €

1 4 giorni Rosso170.479.221.51418.114.5223514.71203.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Materiale dei componenti Acciaio Corpo con finitura superficiale Rivestito in plastica
Versione 1 Con mandrino a pinza

Supporto tecnico