Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03157-118029
Materiale principale | Acciaio da costruzione | Materiale dei componenti | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Ossidato nero | Componente di finitura superficiale | Temperato, indurito e rivestito in PTFE | Versione 1 | Con serraggio laterale |
Forza di serraggio max(kN) | 20 | A morsetto | Serraggio interno | D=diametro max.(mm) | 28.7 |
D=diametro min.(mm) | 17.8 | D1(mm) | 50 | D3 (per vite ISO 10642) | M4 |
D4(mm) | 39.4 | H(mm) | 41.3 | H1(mm) | 22.4 |
H2(mm) | 17.5 | SW(mm) | 6 | Coppia di serraggio max(Nm) | 66 |
Si trova sulla pagina di Mandrini di serraggio con bloccaggio laterale, Forma A per centri di lavoro, trapani e fresatrici (03157), il codice articolo è il seguente: 03157-118029.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03157-118029.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali