Morsetto a V con vite a testa cilindrica, Forma B (04567)

Morsetto a V con vite a testa cilindrica, Forma B (04567)
· Indicato per serraggi multipli

· Particolarmente adatto per pezzi piccoli

· Per forze di serraggio elevate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04567-21205
04567-21506
04567-21808
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A max.
(mm)
A min.
(mm)
B=larghezza
(mm)
D=filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
SW
(mm)
Forza di serraggio max
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

32.80 €

1 4 giorni 141212M5X1613.49.6435.4

37.70 €

1 4 giorni 171514.8M6X1815.810.254.59.1

47.57 €

1 4 giorni 21.518.518.4M8X2521.214.96922

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale Finitura temprata e ossidata nera Forma B

Supporto tecnico