Morsetto a V doppio superfici di contatto zigrinate (04527)

Morsetto a V doppio superfici di contatto zigrinate (04527)
· Ideale per serraggi multipli orizzontali e verticali

· Per forze di serraggio elevate

· Utilizzabile sia in un foro filettato che in una cava a T

· Con effetto discendente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04527-12
04527-16
04527-1214
04527-1618
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 2 A max.
(mm)
A min.
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
D=filettatura
(mm)
G
(mm)
Forza di serraggio max
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

264.39 €

1 4 giorni Per foro filettato4942413036M12X60M124085

371.84 €

1 4 giorni Per foro filettato6757564250M16X80M1660210

264.39 €

1 4 giorni Per cava a t4942413036M12X50144085

371.84 €

1 4 giorni Per cava a t6757564250M16X701860210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Materiale dei componenti Acciaio per utensili Corpo con finitura superficiale Tipo temprato
Componente di finitura superficiale Finitura temprata e ossidata nera E(mm) 5

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico