Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04525-08 |
04525-0810 |
04525-12 |
04525-16 |
04525-1214 |
04525-1618 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 1 | Versione 2 | A max. (mm) | A min. (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | C (mm) | D=filettatura (mm) | E (mm) | G (mm) | Forza di serraggio max (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.49 € | 1 | 4 giorni | Liscio | Per foro filettato | 31 | 27 | 29 | 21 | 15 | M8X25 | 2.5 | M8 | 15 | 25 | ||
152.49 € | 1 | 4 giorni | Liscio | Per cava a t | 31 | 27 | 29 | 21 | 15 | M8X25 | 2.5 | 10 | 15 | 25 | ||
228.38 € | 1 | 4 giorni | Serrato | Per foro filettato | 49 | 42 | 41 | 30 | 22 | M12X40 | 4 | M12 | 30 | 85 | ||
320.23 € | 1 | 4 giorni | Serrato | Per foro filettato | 66 | 57 | 56 | 42 | 29 | M16X60 | 5 | M16 | 50 | 210 | ||
228.38 € | 1 | 4 giorni | Serrato | Per cava a t | 49 | 42 | 41 | 30 | 22 | M12X30 | 4 | 14 | 30 | 85 | ||
320.23 € | 1 | 4 giorni | Serrato | Per cava a t | 66 | 57 | 56 | 42 | 29 | M16X50 | 5 | 18 | 50 | 210 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio per utensili | Materiale dei componenti | Acciaio per utensili | Corpo con finitura superficiale | Tipo temprato |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | Finitura temprata e ossidata nera |
Configura
Proprietà di base
Versione 1
Versione 2
A max.(mm)
A min.(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
C(mm)
D=filettatura(mm)
E(mm)
G(mm)
Forza di serraggio max(kN)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali