Tenditore piatto, largo, Forma B (04571)

Tenditore piatto, largo, Forma B (04571)
· Ideale per il serraggio di pezzi bassi

· Elemento di serraggio e riscontro compatto montati in un'unica unità

· Particolarmente adatto per pezzi piccoli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04571-204
04571-205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
H2
(mm)
J
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1=distanza tra i fori dal bordo
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Forza di serraggio max
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

34.44 €

1 4 giorni 15544M4752209862.52.7

37.70 €

1 4 giorni 19755M5962.525111073.55.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale Finitura temprata e ossidata nera Forma B

Supporto tecnico