Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379 (07534)

Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379 (07534)
· Idonei ai compiti più diversi

· Semplificano costruzioni complicate

· Modello: acciaio o acciaio inox (A 2)

· Stelo rettificato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07534-04X04
07534-04X05
07534-04X06
07534-04X08
07534-04X10
07534-04X12
07534-04X16
07534-04X20
07534-04X25
07534-04X30
07534-05X05
07534-05X06
07534-05X08
07534-05X10
07534-05X12
07534-05X16
07534-05X20
07534-05X25
07534-05X30
07534-05X40
07534-06X10
07534-06X12
07534-06X16
07534-06X20
07534-06X25
07534-06X30
07534-06X35
07534-06X40
07534-06X45
07534-06X50
07534-06X55
07534-06X60
07534-06X65
07534-06X70
07534-06X80
07534-08X16
07534-08X20
07534-08X25
07534-08X30
07534-08X40
07534-08X45
07534-08X50
07534-08X55
07534-08X60
07534-08X65
07534-08X70
07534-08X80
07534-08X90
07534-08X100
07534-10X16
07534-10X20
07534-10X25
07534-10X30
07534-10X35
07534-10X40
07534-10X45
07534-10X50
07534-10X55
07534-10X60
07534-10X65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Materiale Grado Corpo con finitura superficiale D K
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
B=lunghezza filettatura
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
RoHS PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

2.93 €

1 4 giorni 3-Acciaio12.9Trattato termicamenteM3-47472No0.0038

2.97 €

1 4 giorni 3-Acciaio12.9Trattato termicamenteM3-47572No0.0041

3.63 €

1 4 giorni 313Acciaio12.9Trattato termicamenteM3347672-No-

3.78 €

1 4 giorni 315Acciaio12.9Trattato termicamenteM3347872-No-

3.96 €

1 4 giorni 317Acciaio12.9Trattato termicamenteM33471072-No-

4.17 €

1 4 giorni 319Acciaio12.9Trattato termicamenteM33471272-No0.0022

4.37 €

1 4 giorni 323Acciaio12.9Trattato termicamenteM33471672-No0.0025

4.61 €

1 4 giorni 327Acciaio12.9Trattato termicamenteM33472072-No0.0030

4.84 €

1 4 giorni 3-Acciaio12.9Trattato termicamenteM3-472572No0.0035

4.94 €

1 4 giorni 3-Acciaio12.9Trattato termicamenteM3-473072No0.0040

2.47 €

1 4 giorni 4-Acciaio12.9Trattato termicamenteM4-59582.5No0.0030

2.93 €

1 4 giorni 4-Acciaio12.9Trattato termicamenteM4-59682.5No0.0032

4.03 €

1 4 giorni 416Acciaio12.9Trattato termicamenteM4459882.5-No0.0036

4.21 €

1 4 giorni 418Acciaio12.9Trattato termicamenteM44591082.5-No0.0038

4.42 €

1 4 giorni 4-Acciaio12.9Trattato termicamenteM4-591282.5No0.0042

4.71 €

1 4 giorni 424Acciaio12.9Trattato termicamenteM44591682.5-No0.0048

4.98 €

1 4 giorni 428Acciaio12.9Trattato termicamenteM44592082.5-No0.0053

5.22 €

1 4 giorni 4-Acciaio12.9Trattato termicamenteM4-592582.5No0.0062

5.59 €

1 4 giorni 438Acciaio12.9Trattato termicamenteM44593082.5-No0.0067

6.39 €

1 4 giorni 448Acciaio12.9Trattato termicamenteM44594082.5-No0.0088

1.01 €

1 4 giorni 5-Acciaio12.9Trattato termicamenteM5-610109.53No0.0062

1.02 €

1 4 giorni 5-Acciaio12.9Trattato termicamenteM5-610129.53No0.0065

1.04 €

1 4 giorni 525.5Acciaio12.9Trattato termicamenteM54.5610169.53-No0.0069

1.27 €

1 4 giorni 529.5Acciaio12.9Trattato termicamenteM54.5610209.53-No0.0077

1.41 €

1 4 giorni 534.5Acciaio12.9Trattato termicamenteM54.5610259.53-No0.0089

1.55 €

1 4 giorni 539.5Acciaio12.9Trattato termicamenteM54.5610309.53-No0.0100

1.52 €

1 4 giorni 5-Acciaio12.9Trattato termicamenteM5-610359.53No0.0111

1.45 €

1 4 giorni 549.5Acciaio12.9Trattato termicamenteM54.5610409.53-No0.0097

1.57 €

1 4 giorni 5-Acciaio12.9Trattato termicamenteM5-610459.53No0.0071

1.68 €

1 4 giorni 559.5Acciaio12.9Trattato termicamenteM54.5610509.53-No0.0141

1.82 €

1 4 giorni 5-Acciaio12.9Trattato termicamenteM5-610559.53No0.0074

2.11 €

1 4 giorni 569.5Acciaio12.9Trattato termicamenteM54.5610609.53-No0.0165

2.17 €

1 4 giorni 5-Acciaio12.9Trattato termicamenteM5-610659.53No0.0177

2.46 €

1 4 giorni 5-Acciaio12.9Trattato termicamenteM5-610709.53No0.0080

2.95 €

1 4 giorni 5-Acciaio12.9Trattato termicamenteM5-610809.53No0.0083

1.28 €

1 4 giorni 627Acciaio12.9Trattato termicamenteM65.581316114-No0.0128

1.28 €

1 4 giorni 631Acciaio12.9Trattato termicamenteM65.581320114-No0.0143

1.28 €

1 4 giorni 636Acciaio12.9Trattato termicamenteM65.581325114-No0.0163

1.16 €

1 4 giorni 641Acciaio12.9Trattato termicamenteM65.581330114-No0.0182

1.52 €

1 4 giorni 651Acciaio12.9Trattato termicamenteM65.581340114-No0.0222

1.68 €

1 4 giorni 6-Acciaio12.9Trattato termicamenteM6-81345114No0.0086

1.68 €

1 4 giorni 661Acciaio12.9Trattato termicamenteM65.581350114-No0.0261

1.73 €

1 4 giorni 6-Acciaio12.9Trattato termicamenteM6-81355114No0.0089

1.73 €

1 4 giorni 671Acciaio12.9Trattato termicamenteM65.581360114-No0.0299

1.81 €

1 4 giorni 6-Acciaio12.9Trattato termicamenteM6-81365114No0.0092

1.82 €

1 4 giorni 6-Acciaio12.9Trattato termicamenteM6-81370114No0.0095

1.86 €

1 4 giorni 6-Acciaio12.9Trattato termicamenteM6-81380114No0.0098

2.01 €

1 4 giorni 6-Acciaio12.9Trattato termicamenteM6-81390114No0.0101

2.08 €

1 4 giorni 6-Acciaio12.9Trattato termicamenteM6-813100114No0.0456

1.53 €

1 4 giorni 829Acciaio12.9Trattato termicamenteM87101616135-No0.0226

1.57 €

1 4 giorni 833Acciaio12.9Trattato termicamenteM87101620135-No0.0253

1.66 €

1 4 giorni 838Acciaio12.9Trattato termicamenteM87101625135-No0.0283

1.71 €

1 4 giorni 843Acciaio12.9Trattato termicamenteM87101630135-No0.0315

1.79 €

1 4 giorni 8-Acciaio12.9Trattato termicamenteM8-101635135No0.0107

2.08 €

1 4 giorni 853Acciaio12.9Trattato termicamenteM87101640135-No0.0376

2.08 €

1 4 giorni 8-Acciaio12.9Trattato termicamenteM8-101645135No0.0110

2.14 €

1 4 giorni 863Acciaio12.9Trattato termicamenteM87101650135-No0.0438

2.30 €

1 4 giorni 8-Acciaio12.9Trattato termicamenteM8-101655135No0.0113

2.43 €

1 4 giorni 873Acciaio12.9Trattato termicamenteM87101660135-No0.0498

2.43 €

1 4 giorni 8-Acciaio12.9Trattato termicamenteM8-101665135No0.0116

Loading...

Informazioni di base

Profilo foro di montaggio Esagono incassato Tipo di prodotto Vite Denominazione Vite a spallamento
Versione 1 Con profilo Sistema di fissaggio Esagono incassato ISO Simile a ISO 7379

Supporto tecnico