Morsetto di centraggio con segmenti esagonali, Forma B, per posizionare i pezzi da lavorare nei fori predisposti (autocentratura) dall'interno versol'esterno e fissare (03158)

Morsetto di centraggio con segmenti esagonali, Forma B, per posizionare i pezzi da lavorare nei fori predisposti (autocentratura) dall'interno versol'esterno e fissare (03158)
· Ampie corse di regolazione

· Indicato per serraggio elemento grezzo

· Autocentratura

· Corpo temprato

· Altezza ridotta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03158-201504
03158-201905
03158-202306
03158-202706
03158-203106
03158-203908
03158-204708
03158-205510
03158-207112
03158-208712
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D=diametro max.
(mm)
D=diametro min.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
esagono
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N. di esag SW
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Forza di serraggio max
(kN)

396.06 €

1 4 giorni 4.518.514.5M41224.319.514.59.88.62.3445.533353.5

437.46 €

1 4 giorni 5.522.518.5M5152.55.323.516.511.610.42.3447.5334104

481.62 €

1 4 giorni 726.522.5M62036.428.819.814.2132.3446435174.5

520.26 €

1 4 giorni 730.526.5M62036.428.819.814.2132.34464.535174.5

564.42 €

1 4 giorni 938.530.5M62546.432.723.114.211.94.68874.535174.5

611.34 €

1 4 giorni 1146.538.5M83048.439.227.217.815.54.6887.54.566436.5

783.84 €

1 4 giorni 1154.546.5M83048.439.227.21815.74.6887.54.566436.5

823.86 €

1 4 giorni 1570.554.5M1045510.554.640.623.719.19.3161695.568798

876.30 €

1 4 giorni 1786.570.5M126051363.146.128.323.79.31616105.561014110

959.10 €

1 4 giorni 25102.586.5M1660517735130.225.79.31616105.561435412.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio Corpo con finitura superficiale Finitura temprata e ossidata nera
Componente di finitura superficiale Temprato e rettificato Forma B Articolo Morsetto di centraggio
Versione 1 Esagono

Supporto tecnico