Codice articolo del costruttore: 03158-0201503
Marca: NORELEM
Prezzo: 440.99 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 4.5 mm
D=diametro max.: 18.5 mm
D=diametro min.: 14.5 mm
D1: M6 mm
D2: 12 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03158-0201503
Codice componente
|
---|
03158-0201503 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | D=diametro max. (mm) | D=diametro min. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | esagono (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | N. di esag | SW (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Forza di serraggio max (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440.99 € | 1 | 4 giorni | 4.5 | 18.5 | 14.5 | M6 | 12 | 2 | M3 | 17.3 | 14.5 | 9.8 | 8.6 | 1.4 | 4 | 4 | 5.5 | 14.1 | 12 | 2.5 | 3 | 5.5 | 2 | 3.5 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Finitura temprata e ossidata nera |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | Temprato e rettificato | Forma | B | Articolo | Morsetto di centraggio |
Codice acciaio | 1.2842 | Versione 1 | Esagono |
Si trova sulla pagina di Morsetto di centraggio con segmenti esagonali, Forma B, per il posizionamento al centro e il fissaggio in fori ciechi (03158), il codice articolo è il seguente: 03158-0201503.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03158-0201503.
Configura
Proprietà di base
A(mm)
D=diametro max.(mm)
D=diametro min.(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
esagono(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
N. di esag
SW(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Forza di serraggio max(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03158-0201904 |
03158-0202305 |
03158-0202705 |
03158-0203106 |
03158-0203906 |
03158-0204706 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | D=diametro max. (mm) | D=diametro min. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | esagono (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | N. di esag | SW (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Forza di serraggio max (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483.92 € | 1 | 4 giorni | 5.5 | 22.5 | 18.5 | M8 | 15 | 2.5 | M4 | 20.9 | 16.5 | 11.6 | 10.4 | 2.3 | 4 | 4 | 7.5 | 18.2 | 14 | 3.5 | 3 | 7 | 5 | 4 | ||
534.64 € | 1 | 4 giorni | 7 | 26.5 | 22.5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25.4 | 19.8 | 14.2 | 13 | 2.3 | 4 | 4 | 6 | 17.4 | 15 | 3.5 | 3 | 8 | 10 | 4.5 | ||
577.50 € | 1 | 4 giorni | 7 | 30.5 | 26.5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25.4 | 19.8 | 14.2 | 13 | 2.3 | 4 | 4 | 6 | 17.4 | 15 | 3.5 | 3 | 8 | 10 | 4.5 | ||
626.41 € | 1 | 4 giorni | 9 | 38.5 | 30.5 | M12 | 25 | 4 | M6 | 30.3 | 23.1 | 14.2 | 11.9 | 4.6 | 8 | 8 | 7 | 21.9 | 20 | 3.5 | 6 | 10 | 17 | 4.5 | ||
679.04 € | 1 | 4 giorni | 11 | 46.5 | 38.5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34.2 | 27.2 | 17.8 | 15.5 | 4.6 | 8 | 8 | 7.5 | 22.5 | 20 | 4.5 | 6 | 10 | 17 | 6.5 | ||
868.35 € | 1 | 4 giorni | 11 | 54.5 | 46.5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34.2 | 27.2 | 18 | 15.7 | 4.6 | 8 | 8 | 7.5 | 22.5 | 20 | 6.5 | 6 | 10 | 17 | 6.5 |