Morsa di centraggio rotonda con vite a testa cilindrica, Forma B (03164)

Morsa di centraggio rotonda con vite a testa cilindrica, Forma B (03164)
· Per il centraggio e il serraggio

· Con effetto discendente

· Per il serraggio di pezzi bassi

· Particolarmente adatto per pezzi piccoli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03164-20804
03164-21005
03164-21206
03164-21608
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro max.
(mm)
D=diametro min.
(mm)
D=filettatura H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
Forza di serraggio max
(kN)

34.44 €

1 4 giorni 10.38M4x125.55.17.132.71.5

34.44 €

1 4 giorni 12.310M5X156.46.2945.42.5

41.00 €

1 4 giorni 16.312M6X188.67.910.659.15

45.91 €

1 4 giorni 2216M8X2511.510.415.46259

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio Corpo con finitura superficiale Finitura temprata e ossidata nera
Componente di finitura superficiale Finitura temprata e ossidata nera Forma B Articolo Morsetto di centraggio
Versione 1 Rotondo

Supporto tecnico