Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04432-09 |
04432-10 |
04432-11 |
04432-13 |
04432-14 |
04432-15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | Versione | Distanza A per faccia n. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95.65 € | 1 | 4 giorni | A | Liscio | 1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17 | ||
105.93 € | 1 | 4 giorni | A | Liscio | 7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23 | ||
116.79 € | 1 | 4 giorni | A | Liscio | 13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29 | ||
103.80 € | 1 | 4 giorni | B | Serrato | 1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17 | ||
112.39 € | 1 | 4 giorni | B | Serrato | 7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23 | ||
125.79 € | 1 | 4 giorni | B | Serrato | 13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio dolce | Articolo | Morsetto a cuneo | Versione 1 | Esagono |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Variabile | D=filettatura | M12 | H(mm) | 10 |
H1(mm) | 22 | S (corsa a camma)(mm) | 1 | Forza di serraggio(kN) | 18 |
Configura
Proprietà di base
Forma
Versione
Distanza A per faccia n.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali