Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04433-0408 |
04433-0510 |
04433-0612 |
04433-0816 |
04433-1020 |
04433-1224 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | D=filettatura | D1 max. (mm) | H (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | S1 (viaggiare) (mm) | SW (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | X (mm) | Z (mm) | Forza di serraggio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.49 € | 1 | 4 giorni | 3 | 4.6 | 4 | M4 | 9.2 | 3 | 8 | 0.6 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 4.2 | 0.09 | ||
22.08 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | 5.7 | 5 | M5 | 11.4 | 4 | 10 | 0.7 | 3 | 2 | 4.2 | 5.2 | 0.1 | ||
23.18 € | 1 | 4 giorni | 4.5 | 7.1 | 6.1 | M6 | 14.2 | 5 | 12 | 1 | 4 | 4.5 | 5.4 | 6.4 | 0.3 | ||
24.45 € | 1 | 4 giorni | 5.5 | 8.9 | 7.7 | M8 | 18 | 6 | 16 | 1.2 | 5 | 20 | 6.6 | 8 | 2.7 | ||
25.94 € | 1 | 4 giorni | 6.5 | 11.1 | 9.4 | M10 | 22.2 | 7 | 20 | 1.7 | 6 | 30 | 8.3 | 9.8 | 4 | ||
27.32 € | 1 | 4 giorni | 8 | 13.5 | 11.6 | M12 | 27 | 9 | 24 | 1.9 | 8 | 44 | 10.1 | 12 | 5.4 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio dolce | Articolo | Vite di fissaggio camma a spirale |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
D=filettatura
D1 max.(mm)
H(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
S1 (viaggiare)(mm)
SW(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
X(mm)
Z(mm)
Forza di serraggio(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali