Viti eccentriche con anelli a intagli (04434) (04434-16)

Viti eccentriche con anelli a intagli (04434) 04434-16

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 04434-16

Marca: NORELEM

Prezzo: 35.25

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A: 15 mm

D=filettatura: M16

D1: 30.1 mm

H: 12.7 mm

L=lunghezza della filettatura: 26.8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

04434-16

Codice componente
04434-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
S1 (viaggiare)
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Forza di serraggio
(kN)

35.25 €

1 4 giorni 15M1630.112.726.82.51213527

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio dolce Materiale dei componenti Acciaio ad alto tenore di carbonio Articolo Vite di fissaggio camma
Versione 1 Con rondella seghettata

Si trova sulla pagina di Viti eccentriche con anelli a intagli (04434), il codice articolo è il seguente: 04434-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04434-16.

Tipologia prodotto

Codice componente
04434-12
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
S1 (viaggiare)
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Forza di serraggio
(kN)

27.16 €

1 4 giorni 12.7M1225.49.622.5288818

Supporto tecnico