Viti eccentriche con testa esagonale e tassello per cave a T (04436)

Viti eccentriche con testa esagonale e tassello per cave a T (04436)
· Utilizzabile direttamente su tavole macchina

· Ideale per diversi compiti di serraggio

· Serraggio che non danneggia i materiali

· Compatto

· Stabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04436-08
04436-10
04436-12
04436-14
04436-16
04436-18
04436-20
04436-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
N=scanalatura a T
(mm)
S1 (viaggiare)
(mm)
SW
(mm)
Forza di serraggio
(kN)

40.38 €

1 4 giorni M64.89.64.52381163.4

36.29 €

1 4 giorni M64.8144.523101163.4

37.63 €

1 4 giorni M84.815.56.528121213.6

39.25 €

1 4 giorni M106.4228.530.5141.6219

39.25 €

1 4 giorni M129.522.5930.51622518

42.21 €

1 4 giorni M129.528.51034.51822518

63.45 €

1 4 giorni M1612.7321239202.53027

82.17 €

1 4 giorni M1612.738.21444222.53027

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Ottone Materiale dei componenti Acciaio ad alto tenore di carbonio Articolo Vite di fissaggio camma
Versione 1 Esagono Versione 2 Con dado con scanalatura a t

Supporto tecnico