Viti con testa zigrinata bassa in acciaio e acciaio inox, DIN 653 (06089) (Codici componente)

Viti con testa zigrinata bassa in acciaio e acciaio inox, DIN 653 (06089)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· Materiale: acciaio o acciaio inox (A1)

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06089-102X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L
(mm)
Materiale D1=diametro esterno
(mm)
D3
(mm)
K
(mm)
H=altezza
(mm)
Grado

15.68 €

1 4 giorni 1040Acciaio inox3610814-

Loading...

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Zigrinatura Profilo foro di montaggio Non in dotazione Corpo con finitura superficiale Lucido

Supporto tecnico