Viti con testa zigrinata in plastica antistatica (06091-01) (Codici componente)

Viti con testa zigrinata in plastica antistatica (06091-01)
· Per la protezione di componenti e dispositivi elettrici o elettronici sensibili

· Campi di utilizzo: montaggio elettrico, costruzione di apparecchi secondo le direttive ATEX

· Realizzato con una speciale plastica a dissipazione elettrica

· Le parti operative ESD sono state sviluppate appositamente per l'utilizzo in zone di protezione ESD

· Le viti con testa zigrinata possono essere strette e allentate senza attrezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06091-01-11180424X10
06091-01-11180424X15
06091-01-11200524X10
06091-01-11200524X15
06091-01-11200524X20
06091-01-11250624X10
06091-01-11250624X15
06091-01-11250624X20
06091-01-11320824X15
06091-01-11320824X20
06091-01-11320824X30
06091-01-11401024X20
06091-01-11401024X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D3
(mm)
K
(mm)
H=altezza
(mm)

4.22 €

1 4 giorni 410189813

4.32 €

1 4 giorni 415189813

4.32 €

1 4 giorni 5102010.6915

4.39 €

1 4 giorni 5152010.6915

4.50 €

1 4 giorni 5202010.6915

4.50 €

1 4 giorni 61025121017

4.57 €

1 4 giorni 61525121017

4.72 €

1 4 giorni 62025121017

4.93 €

1 4 giorni 81532141322

5.08 €

1 4 giorni 82032141322

5.44 €

1 4 giorni 83032141322

5.75 €

1 4 giorni 102040181425

5.92 €

1 4 giorni 103040181425

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Zigrinatura Materiale Resina Profilo foro di montaggio Non in dotazione
Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Nero grafite RAL 9011
Componente di finitura superficiale Blu-passivato

Supporto tecnico