Perni filettati con arresto filettatura da incollare (07670) (07670-1050201)

Perni filettati con arresto filettatura da incollare (07670) 07670-1050201

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 07670-1050201

Marca: NORELEM

Prezzo: 0.75

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 5

Lunghezza L: 20 mm

Materiale: Acciaio

Corpo con finitura superficiale: Blu-passivato

L1: 8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

07670-1050201

Codice componente
07670-1050201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L
(mm)
Materiale Corpo con finitura superficiale L1
(mm)
L2
(mm)

0.75 €

1 4 giorni 520AcciaioBlu-passivato81

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo foro di montaggio Non fornito Profilo di base Filettatura intera

Si trova sulla pagina di Perni filettati con arresto filettatura da incollare (07670), il codice articolo è il seguente: 07670-1050201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07670-1050201.

Tipologia prodotto

Codice componente
07670-1040302
07670-1040401
07670-1040402
07670-1050202
07670-1050301
07670-1050302
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L
(mm)
Materiale Corpo con finitura superficiale L1
(mm)
L2
(mm)

1.08 €

1 4 giorni 430Acciaio inoxLucido61

0.75 €

1 4 giorni 440AcciaioBlu-passivato61

1.21 €

1 4 giorni 440Acciaio inoxLucido61

1.21 €

1 4 giorni 520Acciaio inoxLucido81

0.75 €

1 4 giorni 530AcciaioBlu-passivato81

1.26 €

1 4 giorni 530Acciaio inoxLucido81

Supporto tecnico