Sfere portanti con alloggiamento in lamiera d'acciaio e sfera in plastica (95152) (95152-115)

Sfere portanti con alloggiamento in lamiera d'acciaio e sfera in plastica (95152) 95152-115

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 95152-115

Marca: NORELEM

Prezzo: 9.52

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Gamma di capacità di carico: 50.1–100.0 N

Grado di carico: 100 N

Diametro esterno: 31 Ø

Diam. sfera SD: 15.8 Ø

Forma: B


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

95152-115

Codice componente
95152-115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di capacità di carico
(N)
Grado di carico
(N)
Diametro esterno
(Ø)
Diam. sfera SD
(Ø)
Forma D=diametro
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza
(mm)
H2
(mm)

9.52 €

1 4 giorni 50.1–100.01003115.8B24±0.065219.52.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Cilindrico Materiale corpo Acciaio
Materiale sfera Poliammide Materiale dei componenti Poliammide Corpo con finitura superficiale Galvanizzato

Si trova sulla pagina di Sfere portanti con alloggiamento in lamiera d'acciaio e sfera in plastica (95152), il codice articolo è il seguente: 95152-115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 95152-115.

Tipologia prodotto

Codice componente
95152-122
95152-130
95152-215
95152-222
95152-230
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gamma di capacità di carico
(N)
Grado di carico
(N)
Diametro esterno
(Ø)
Diam. sfera SD
(Ø)
Forma D=diametro
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza
(mm)
H2
(mm)

13.46 €

1 4 giorni 100.1–500.02004522.2B36±0.080309.62.8

56.57 €

1 4 giorni 100.1–500.02505530B45±0.0803713.64

22.08 €

1 4 giorni 50.1–100.01003115.8C24±0.065219.52.8

31.99 €

1 4 giorni 100.1–500.02004522.2C36±0.080309.62.8

68.90 €

1 4 giorni 100.1–500.02505530C45±0.0803713.64

Supporto tecnico