Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
95154-122 |
95154-130 |
95154-145 |
95154-222 |
95154-230 |
95154-245 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale sfera | Diametro esterno (Ø) | Diam. sfera SD (Ø) | Forma | D=diametro (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza (mm) | H2 (mm) | Pre-tensione (N) | Fine tensione (N) | Tol. Per pre e fine tensione (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.92 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 50 | 22.2 | B | 39 | 51.5 | 18.5 | 14 | 730 | 860 | +25 / -7.5 | ||
100.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 62 | 30 | B | 48.2 | 70 | 24.4 | 17.7 | 1350 | 1600 | +15 / -7.5 | ||
265.83 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 85 | 45 | B | 66.4 | 100.5 | 35.6 | 24.2 | 2280 | 2770 | +15 / -7.5 | ||
77.22 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 50 | 22.2 | C | 39 | 51.5 | 18.5 | 14 | 730 | 860 | +25 / -7.5 | ||
124.77 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 62 | 30 | C | 48.2 | 70 | 24.4 | 17.7 | 1350 | 1600 | +15 / -7.5 | ||
326.51 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 85 | 45 | C | 66.4 | 100.5 | 35.6 | 24.2 | 2280 | 2770 | +15 / -7.5 |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Cilindrico | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Galvanizzato |
Configura
Proprietà di base
Materiale sfera
Diametro esterno(Ø)
Forma
D=diametro(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza(mm)
H2(mm)
Pre-tensione(N)
Fine tensione(N)
Tol. Per pre e fine tensione (%)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali